- Produk
- E20575
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20575
FT-30-N-V-M8
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20575
FT-30-N-V-M8
penghentian produk
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OIF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 70 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 113.6 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M8 |
Panjang total [mm] | 600 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | Vitalon |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|