• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E20581

Fibre optic through-beam sensor

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Fibre optic through-beam sensor

E20581

FE-30-P-A-R6/1,2M

Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OIF
OIF
Jangkauan fiber optik [mm] 288
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Data teknis
Versi kepala pendeteksian bersiku
Panjang total [mm] 1200
Radius pembengkokan min. [mm] 30
Material Adaptor: PA
Material fiber kaca
Material kepala fiber aluminium
Material selubung fiber PVC
Aksesori
Item dikirim
Klem pemasangan:, E10221
Keterangan
Jumlah paket 1 buah