Fibre optic diffuse reflection sensor
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 60 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 90 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 650 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 300 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 45 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber | |
Diameter core [mm] | 1 x 1 + 16 x 0.25 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|