Fibre optic through-beam sensor
E20703
FE-11-EPV-M4/F1X1/2M
Fibre optic through-beam sensor
E20703
FE-11-EPV-M4/F1X1/2M
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 200 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 450 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 2770 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 800 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 51 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber |
|
Diameter core [mm] | 1 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4301/304) |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|