Fibre optic diffuse reflection sensor
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 40 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 60 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 420 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 150 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 52 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
Diameter kepala pendeteksian [mm] | 6 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 25 |
Susunan fiber |
|
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|