• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Reflektor, fiber optik dan optik
  4. Reflektor
  5. E20722

Reflector for retro-reflective laser sensors

E20722

REFLECTOR LASER TS-48X48

Reflector for retro-reflective laser sensors

E20722

REFLECTOR LASER TS-48X48

Aplikasi
Desain persegi panjang, untuk sensor laser retro-reflektif dan pendeteksian kaca dan lapisan film
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Data teknis
Berat [g] 13.9
Dimensi [mm] 61 x 51 x 7
Permukaan reflektor [mm] 47 x 47
Material plastik
Keterangan
Jumlah paket 1 buah