Connecting cable with socket
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Connecting cable with socket
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 60 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 125.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 14.5 x 14.5 x 43.9 |
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR, hitam, berpelindung; 7 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel |
---|