Fibre optic diffuse reflection sensor
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20749
FT-11-EPA-M6/F2x1,0/2M
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 70 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 100 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 560 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 300 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 49.5 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | dapat dibengkokkan |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 27 |
Susunan fiber | |
Diameter core [mm] | 2 x 1 |
Material | selongsong berulir: kuningan dilapisi perunggu putih |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4301/304) |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|