Fibre optic through-beam sensor
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Fibre optic through-beam sensor
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Aplikasi
Desain | Konverter penampang |
---|---|
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
Aplikasi | Radius pembengkokan kecil |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 150 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 300 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 2040 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 700 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 61 |
---|---|
Tinggi kepala pendeteksian [mm] | 5 |
Lebar kepala pendeteksian [mm] | 20 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 20 |
Dimensi probe [mm] | 5 x 20 x 20 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 9 |
Susunan fiber | |
Diameter core [mm] | 16 x 0.25 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|