Sensing head for fibre optic through-beam sensor
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Sensing head for fibre optic through-beam sensor
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Radius pembengkokan kecil |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 175 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 370 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 700 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 8.2 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M5 |
Panjang total [mm] | berkabel |
Susunan fiber | |
Material | casing: kuningan dilapisi perunggu putih |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|