Fibre optic diffuse reflection sensor
E20822
FT-50-V-V-M5/16
Fibre optic diffuse reflection sensor
E20822
FT-50-V-V-M5/16
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF; ODF; OMF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 150 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 1 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 175 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -58...315 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 126.5 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Panjang total [mm] | 900 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 19 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|