Fibre optic through-beam sensor
E20825
FE-50-V-V-M5/16/R
Fibre optic through-beam sensor
E20825
FE-50-V-V-M5/16/R
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF; ODF; OMF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 1000 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 4 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 800 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -58...315 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 204 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
Panjang total [mm] | 900 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 19 |
Susunan fiber | |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|