• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Reflektor, fiber optik dan optik
  4. Reflektor
  5. E20991

Reflector for retro-reflective laser sensors

E20991

REFLECTOR LASER TS-11X11

Reflector for retro-reflective laser sensors

E20991

REFLECTOR LASER TS-11X11

Aplikasi
Desain persegi panjang, untuk sensor laser retro-reflektif, M3
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...60
Data teknis
Berat [g] 2.6
Dimensi [mm] 11 x 11 x 6
Permukaan reflektor [mm] 9 x 9
Material sekrup: baja tahan karat (1.4401/316); Washer pegas: baja tahan karat (1.4401/316); mur: baja tahan karat (1.4401/316); panel depan: PMMA; dudukan: ABS
Keterangan
Jumlah paket 1 buah