• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Aksesori pemasangan dan teknologi pengencangan
  4. Klem
  5. E21076

Connection piece for clamps

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

Connection piece for clamps

E21076

CLAMP LINKING RING D. 20MM

Aplikasi
Instalasi untuk koneksi dua klem dengan Ø 20 mm
Data teknis
Berat [g] 16.1
Diameter bagian dalam [mm] 20
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Keterangan
Jumlah paket 1 buah