Fibre optic through-beam sensor
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
Fibre optic through-beam sensor
E21102
FE-11-EPA-M4/F613X0,06/2M
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Radius pembengkokan kecil |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 250 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 350 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 2730 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 750 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...60 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 47.5 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 3 |
Susunan fiber |
|
Diameter core [mm] | 1.2 |
Diameter fiber [mm] | 613 x 0.06 |
Diameter eksternal [mm] | 2.2 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|