Fibre optic diffuse reflection sensor
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
Fibre optic diffuse reflection sensor
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor refleksi difus |
---|---|
Aplikasi | Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang; Tahan terhadap berbagai bahan kimia agresif |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OCF; OKF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 270 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 22 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...150 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 174.5 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 35 |
Panjang total [mm] | 3000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 45 |
Susunan fiber | |
Diameter core [mm] | 1.6 |
Diameter fiber [mm] | 0.05 |
Diameter eksternal [mm] | 5.4 |
Material fiber | kaca |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Material selubung fiber | silikon logam |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|