- Produk
- E21164
Fibre optic through-beam sensor
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Fibre optic through-beam sensor
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF; OCF; OOF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 950 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 4000 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 3000 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 78.5 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M6 |
Panjang total [mm] | 5000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 30 |
Susunan fiber | |
Diameter core [mm] | 1 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | aluminium |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|