• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor fotoelektrik
  4. Semua fiber optik
  5. E21311

Fibre optic through-beam sensor

E21311

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

Fibre optic through-beam sensor

E21311

FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m

Aplikasi
Prinsip fungsi Sensor sinar tembus
Aplikasi Untuk digunakan di lingkungan industri
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OBF; OO50; OCF
OBF
Jangkauan fiber optik [mm] 210
OO50
Jangkauan fiber optik [mm] 600
OCF (High Power)
Jangkauan fiber optik [mm] 2120
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...70
Data teknis
Berat [g] 48.1
Versi kepala pendeteksian lurus
Tinggi kepala pendeteksian [mm] 3
Lebar kepala pendeteksian [mm] 8.5
Panjang kepala pendeteksian [mm] 15
Dimensi probe [mm] 3 x 8.5 x 15
Panjang total [mm] 2000
Radius pembengkokan min. [mm] 2
Susunan fiber
Diameter core [mm] 1
Material fiber PMMA
Material kepala fiber baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber PE
Aksesori
Item dikirim
mur segi enam: 4 x M2, baja tahan karat
Aksesori (opsional)
Pemotong untuk fiber optik:, E20600
Keterangan
Jumlah paket 1 buah