Fibre optic through-beam sensor
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Fibre optic through-beam sensor
E21313
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF; OO50; OCF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 210 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 600 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 2300 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 51.4 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | bersiku |
Tinggi kepala pendeteksian [mm] | 3 |
Lebar kepala pendeteksian [mm] | 8.5 |
Panjang kepala pendeteksian [mm] | 15 |
Dimensi probe [mm] | 3 x 8.5 x 15 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 2 |
Susunan fiber |
|
Diameter core [mm] | 1 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
|
---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|