Fibre optic through-beam sensor
E21323
FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
Fibre optic through-beam sensor
E21323
FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
Aplikasi
Prinsip fungsi | Sensor sinar tembus |
---|---|
Aplikasi | Desain tahan bengkok untuk aplikasi dalam robotika; Untuk digunakan di lingkungan industri |
Zona pendeteksian
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik | OBF; OO50; OCF |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 56 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 120 |
---|
Jangkauan fiber optik [mm] | 550 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...70 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 33.6 |
---|---|
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Ulir kepala pendeteksian | M4 |
Panjang total [mm] | 2000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 2 |
Susunan fiber |
|
Diameter core [mm] | 4 x 0.25 |
Material fiber | PMMA |
Material kepala fiber | baja tahan karat (1.4305/303) |
Material selubung fiber | PE |
Aksesori
Item dikirim |
|
||
---|---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|