• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel koneksi dengan ujung kabel terbuka
  4. Kabel koneksi dengan soket
  5. E2M251

Connection cable for E2M250 multi-view box

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

Connection cable for E2M250 multi-view box

E2M251

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M

Aplikasi
Fitur khusus Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik
Desain Untuk koneksi MultiViewBox E2M250
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 60 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -45...85
Perlindungan IP 67
Data teknis
Berat [g] 322.8
Material casing: seng tuang; Segel: PBT
Material mur seng tuang
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk pemasangan tetap ≥ 100 mm
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 3.85 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6 mm; 7 x 0.34 mm²
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Penguncian: seng tuang