- Produk
- Teknologi koneksi
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- Kabel koneksi perangkat untuk sistem kontrol
- E2M276
connection cable with AMP connector, for 4 analogue cameras
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
connection cable with AMP connector, for 4 analogue cameras
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 18 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; (konektor M16) |
Data teknis
Berat [g] | 1091.3 |
---|---|
Material bodi detakan | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Material mur | PBT-GF30 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - Konektor AMP
Konektor: 1 x AMP-Junior Timer; Bodi cetakan: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, hitam; Penguncian: PBT-GF30 |
Koneksi listrik
Kabel: 2.5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0.125 mm², PVC + 4 x 0.34 mm², PVC + 20 x 0.5 mm², PVC + 5 x 1.0 mm², PVC + (disediakan perlindungan dengan sepatu kabel ring (M5) ) |
Koneksi listrik - soket video 0 ... video 3
Konektor: 4 x M16, lurus; pengkodean: A |