• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pemasangan
  5. E30010

Screw-in adapter for process sensors

E30010

ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A

Screw-in adapter for process sensors

E30010

ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A

Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] 200
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 78.7
Dimensi [mm] M20
Penamaan ulir M20
Material baja tahan karat (1.4305/303); FKM
Koneksi sensor G 1/4
Koneksi proses koneksi berulir M20 x 1,5
Keterangan
Jumlah paket 1 buah