• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor getaran
  4. Aksesori
  5. E30112

Ethernet connection cable

E30112

CROSS CABLE 5M

Ethernet connection cable

E30112

CROSS CABLE 5M

Aplikasi
Desain Kabel Ethernet
Aplikasi kabel patch silang; kabel patch
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -25...80
Perlindungan IP 20
Data teknis
Berat [g] 144.8
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PVC, abu-abu, Ø 6 mm
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: 2 x RJ45, lurus; Bodi cetakan: PUR