Gasket
E30145
SEAL RING FKM G1/4
Gasket
E30145
SEAL RING FKM G1/4
Aplikasi
Suhu media [°C] | -30...200 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 4 |
---|---|
Diameter bagian dalam [mm] | 11.6 |
Diameter eksternal [mm] | 16.5 |
Material | FKM |
Koneksi sensor | G 1/4 ulir eksternal |
Keterangan
Jumlah paket | 10 buah |
---|