• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pengelasan
  5. E30407

Welding adapter for process sensors

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

Welding adapter for process sensors

E30407

WELDING ADAPT D6 HYGIENIC

  • fda
  • ec19352004
Aplikasi
Desain untuk sensor suhu Ø 6 mm
Instalasi Pemasangan klem
Peringkat tekanan [bar] 10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -10...150
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 56.1
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L); ring penjepit: PEEK
Torsi pengencangan [Nm] < 10
Koneksi sensor Ø 6 mm
Koneksi proses adaptor pengelasan Ø 25 mm
Keterangan
Jumlah paket 1 buah