- Produk
- Aksesori
- Alat/penyiapan
- Alat
- E30425
Teach button for pressure sensors
E30425
TEACH BUTTON
Teach button for pressure sensors
E30425
TEACH BUTTON
Aplikasi
Desain | untuk sensor PM1xxx |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 20...30 DC |
---|
Output
Beban maks. [Ω] | (Ub - 14 V) / 21.5 mA |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
MTTF [ANN] | 2927 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 227 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT |
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.9 m, PUR; Panjang kabel maksimal: 30 m; antara sensor dan tombol adaptasi |
---|