Gasket
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Gasket
E30492
SEAL RING ISO1179-2 G1/2 FKM
Aplikasi
Desain | untuk unit dengan koneksi proses G ½ |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...200 |
---|
Pengujian/persetujuan
Standar | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 3.4 |
---|---|
Diameter bagian dalam [mm] | 18.5 |
Diameter eksternal [mm] | 23.9 |
Material | FKM |
Keterangan
Jumlah paket | 5 buah |
---|