Welding adapter for process sensors
E30503
WELDING ADAPT G1/4
Welding adapter for process sensors
E30503
WELDING ADAPT G1/4
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 480 | |
---|---|---|
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 195.8 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi sensor | G 1/4 |
Koneksi proses | adaptor pengelasan Ø 35 mm |
Segel | Gasket |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|