• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pengelasan
  5. E30531

Welding adapter for process sensors

E30531

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

Welding adapter for process sensors

E30531

WELDING ADAPT D85 G1 V4A 3A

  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Aplikasi
Desain dengan port kebocoran
Instalasi for thick wall thicknesses and for unfavourable welding conditions; untuk bagian bawah dan dinding tangki
Peringkat tekanan [bar] 16
Catatan tentang peringkat tekanan
untuk sensor koneksi - adaptor
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 362
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / R
Koneksi sensor G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses adaptor pengelasan Ø 85 mm
Segel Gasket
Aksesori
Item dikirim
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, E30054
Aksesori (opsional)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, E30123
Keterangan
Jumlah paket 1 buah