• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. E33012

Process adapter hygienic pipe fitting

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Process adapter hygienic pipe fitting

E33012

ADA IFM-DIN11851/DN40 (1.5)

Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E33712 Perbandingan produk: E33012 / E33712 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Produk alternatif mengharuskan penggunaan sensor baru dengan ulir eksternal Aseptoflex Vario
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] 40
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 215
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor Aseptoflex
Koneksi proses fitting pipa higienis DN40 (1,5") DIN 11851
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi 0.4 / 4
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 H4
Keterangan
Jumlah paket 1 buah