• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pemasangan
  5. E33208

Process adapter Tri-Clamp

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

Process adapter Tri-Clamp

E33208

ADA IFM-CLAMP ISO2852 1.5" 3A

  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Aplikasi
Desain dengan port kebocoran
Peringkat tekanan [bar] 16
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 100
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Segel Gasket
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 H4
Aksesori
Item dikirim
O-ring: 1 x 24 x 2, EPDM, sesuai dengan FDA, E30054
Aksesori (opsional)
O-ring: 1 x 24 x 2, FKM, sesuai dengan FDA, E30123
ring penyegel: 1, PEEK, sesuai dengan FDA, E30124
Keterangan
Jumlah paket 1 buah