T-piece
E33250
T-ADAPT G1 DN25
T-piece
E33250
T-ADAPT G1 DN25
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 25 | |
---|---|---|
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 385 |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,8 / Rz 4 |
Koneksi sensor | G 1 Aseptoflex Vario |
Koneksi proses | T-piece DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Segel | Gasket |
Aksesori
Item dikirim |
|
|
---|---|---|
Aksesori (opsional) |
|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|