Process adapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Process adapter Tri-Clamp
E33402
ADAPT G1/2-CLAMP DIN32676/2
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 16 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 269 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Koneksi sensor | G 1/2 kerucut penyegel |
Koneksi proses | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | 0.4 / 4 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|