Process adapter Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
Process adapter Tri-Clamp
E33601
ADAPT G1-CLAMP ISO2852/1-1.5
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
---|---|
MAWP (untuk aplikasi sesuai CRN) [bar] | 16 |
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive | Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator. |
---|---|
Petunjuk keamanan | Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi. |
Data teknis
Berat [g] | 140 |
---|---|
Material yang kontak dengan media | baja tahan karat (1.4404 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4 |
Koneksi sensor | G 1 kerucut penyegel |
Koneksi proses | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 | H4 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|