• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Adaptor, koneksi proses
  4. Adaptor pemasangan
  5. E33722

Process adapter Varivent

E33722

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

Process adapter Varivent

E33722

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)

  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Aplikasi
Peringkat tekanan [bar] 25
Pengujian/persetujuan
Pressure Equipment Directive Klasifikasi yang dimungkinkan untuk PED tergantung pada aplikasi dan harus dilakukan oleh pengguna/operator.
Petunjuk keamanan Kompatibilitas antara media dan material produk harus diperiksa pada semua aplikasi.
Data teknis
Berat [g] 481
Material yang kontak dengan media baja tahan karat (1.4435 / 316L) ; karakteristik permukaan : Ra<0,4 / Rz 4
Koneksi sensor G 1 ulir internal Aseptoflex Vario
Koneksi proses Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Segel logam ke logam
Kelas peralatan higienis sesuai DIN 11866 H4
Keterangan
Jumlah paket 1 buah