• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Pelindung perangkat
  4. Thermowell untuk sensor suhu
  5. E35030

Thermowell for temperature sensors

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

Thermowell for temperature sensors

E35030

THERMOWELL D10/G1/2/L=300

Aplikasi
Desain untuk sensor suhu EL = 300 mm
Peringkat tekanan [bar] 16
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] 282
Data teknis
Berat [g] 198
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor G 1/2 Ø 10 mm
Koneksi proses G 1/2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah