Fibre optic through-beam sensor
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Fibre optic through-beam sensor
E35062
FIBRE OPTIC 5M
Aplikasi
Desain | koneksi ke sensor suhu inframerah TWxx11 |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...250 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 365 |
---|---|
Koneksi fiber optik | ¼"-36UNS-2A |
Versi kepala pendeteksian | lurus |
Panjang total [mm] | 5000 |
Radius pembengkokan min. [mm] | 120 |
Susunan fiber | |
Material fiber | quartz / quartz |
Material kepala fiber | CuNiZn |
Material selubung fiber | baja tahan karat |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|