• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Pelindung perangkat
  4. Thermowell untuk sensor suhu
  5. E37010

Thermowell for temperature sensors

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

Thermowell for temperature sensors

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

penghentian produk
Produk alternatif: E37610 Perbandingan produk: E37010 / E37610 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Desain untuk sensor suhu EL = 100 mm
Peringkat tekanan [bar] 16
Rentang pengukuran/pengaturan
Panjang probe L [mm] 82
Data teknis
Berat [g] 115.4
Material baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi sensor Ø 6 mm
Koneksi proses G 1/2
Keterangan
Jumlah paket 1 buah