Thermowell for temperature sensors
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
Thermowell for temperature sensors
E37250
THERMOWELL, D6/1/2"NPT/L=300
Aplikasi
Desain | untuk sensor suhu EL = 350 mm |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 400 |
Akurasi/deviasi
Kecepatan aliran maks. yang diperbolehkan [m/s] | 6 |
---|
Data teknis
Berat [g] | 461.5 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi sensor | 1/2" NPS Ø 6 mm cocok untuk G1 / 2 dan 1/2 "NPT |
Koneksi proses | 1/2" NPT |
Panjang pemasangan EL [mm] | 277 |
Panjang lubang BL [mm] | 304.8 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|