Welding thermowell for temperature sensors
E37431
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150
Welding thermowell for temperature sensors
E37431
THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150
Aplikasi
Desain | untuk sensor suhu EL = 150 mm |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 300 |
Data teknis
Berat [g] | 184.7 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi sensor | G 1/2 kerucut penyegel Ø 6 mm |
Koneksi proses | adaptor pengelasan Ø 34 mm |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | ≤ 0.6 / - |
Panjang pemasangan EL [mm] | 149 |
Panjang lubang BL [mm] | 187 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|