• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Pelindung perangkat
  4. Thermowell untuk sensor suhu
  5. E37630

Thermowell for temperature sensors

E37630

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=200

Thermowell for temperature sensors

E37630

THERMOWELL, D6/ G1/2 /L=200

Aplikasi
Desain untuk sensor suhu EL = 200 mm
Peringkat tekanan [bar] 100
Catatan tentang peringkat tekanan
< 250 °C
Data teknis
Berat [g] 154.8
Material baja tahan karat (1.4571 / 316Ti)
Koneksi sensor G 1/2 Ø 6 mm
Koneksi proses G 1/2
Panjang pemasangan EL [mm] 174
Panjang lubang BL [mm] 201
Keterangan
Jumlah paket 1 buah