Thermowell for temperature sensors
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
Thermowell for temperature sensors
E37663
THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350
Aplikasi
Desain | untuk sensor suhu EL = 350 mm | |
---|---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 100 | |
Catatan tentang peringkat tekanan |
|
Data teknis
Berat [g] | 150 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4571 / 316Ti) |
Koneksi sensor | Ø 6 mm |
Koneksi proses | G 1/2 |
Panjang pemasangan EL [mm] | 333 |
Panjang lubang BL [mm] | 345 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|