Thermowell for temperature sensors
E37850
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300
Thermowell for temperature sensors
E37850
THERMOWELL, D6/1,5"CLAMP/L=300
Aplikasi
Desain | untuk sensor suhu EL = 350 mm |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 25 |
Data teknis
Berat [g] | 653 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Koneksi sensor | 1/2" NPS Ø 6 mm cocok untuk G1 / 2 dan 1/2 "NPT |
Koneksi proses | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | ≤ 0.6 / - |
Panjang pemasangan EL [mm] | 267 |
Panjang lubang BL [mm] | 304.8 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|