• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Aksesori
  3. Pelindung perangkat
  4. Thermowell untuk sensor suhu
  5. E37920

Thermowell for temperature sensors

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

Thermowell for temperature sensors

E37920

THERMOWELL, D6/2"CLAMP/L=150

  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Aplikasi
Desain untuk sensor suhu EL = 150 mm
Peringkat tekanan [bar] 25
Data teknis
Berat [g] 392
Material baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor 1/2" NPS Ø 6 mm cocok untuk G1 / 2 dan 1/2 "NPT
Koneksi proses Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi ≤ 0.6 / -
Panjang pemasangan EL [mm] 115
Panjang lubang BL [mm] 152.4
Keterangan
Jumlah paket 1 buah