Welding thermowell for temperature sensors
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Welding thermowell for temperature sensors
E38395
THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=85
Aplikasi
Desain | untuk sensor suhu EL = 83 mm |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 160 |
Data teknis
Berat [g] | 58.3 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Koneksi sensor | G 3/8 ulir internal Ø 3 mm |
Koneksi proses | adaptor pengelasan Ø 12 mm |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | < 0.4 / - |
Panjang pemasangan EL [mm] | 70 |
Panjang lubang BL [mm] | 83 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|