Thermowell for temperature sensors
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
Thermowell for temperature sensors
E38505
THERMOWELL, D3/G1/2 conical/EL=20
Aplikasi
Desain | untuk sensor suhu EL = 83 mm |
---|---|
Peringkat tekanan [bar] | 16 |
Data teknis
Berat [g] | 101.2 |
---|---|
Material | baja tahan karat (1.4435 / 316L) |
Torsi pengencangan [Nm] | 20 |
Koneksi sensor | G 3/8 ulir internal Ø 3 mm |
Koneksi proses | G 1/2 |
Karakteristik permukaan Ra/Rz dari bagian yang dibasahi | < 0.4 / - |
Panjang pemasangan EL [mm] | 20 |
Panjang lubang BL [mm] | 83 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|