• Produk
  • Industri
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk kamera bergerak
  5. E3M133

Connecting cable with socket

E3M133

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

Connecting cable with socket

E3M133

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 10M

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kontak berlapis emas; Kesesuaian rantai tarik
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 25 AC / < 60 DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Perlindungan IP 68
Data teknis
Berat [g] 595
Dimensi [mm] 15.5 x 15.5 x 43.9
Material PUR
Material bodi detakan PUR
Material mur seng tuang
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk pemasangan tetap ≥ 30 mm
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, hitam, Ø 6 mm; 4 x 0.75 mm²
Koneksi listrik - soket
Koneksi Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang; Kontak: dilapisi emas