• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk kamera bergerak
  5. E3M151

Connection cable

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

Connection cable

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kabel berpelindung; Kesesuaian rantai tarik
Desain untuk sensor bergerak 3D Pintar dengan output video analog PAL
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 25 AC / < 60 DC
Kelas perlindungan III
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...80
Perlindungan IP 67; IP 69K
Data teknis
Berat [g] 274.3
Material casing: PUR; Segel: FKM; pin kontak: CuSn6 dilapisi nikel dan dilapisi timah
Material mur baja tahan karat (1.4305/303)
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk pemasangan tetap ≥ 60 mm
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 5 m, TPU, hitam, Ø 6 mm, berpelindung; 3 x 0.25 mm²
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Penguncian: baja tahan karat (1.4305/303)