• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Teknologi koneksi
  3. Kabel jumper
  4. Kabel jumper untuk kamera bergerak
  5. E3M160

Connection cable

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

Connection cable

E3M160

VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH

  • ce
  • ukca
Aplikasi
Fitur khusus Kesesuaian rantai tarik
Desain untuk sensor bergerak 3D Pintar dengan output video analog PAL
Aplikasi untuk koneksi pengambil video
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] < 25 AC/DC
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] 0...50
Data teknis
Berat [g] 42.9
Material PUR hitam
Kesesuaian rantai tarik ya
Kesesuaian rantai tarik
radius pembengkokan untuk pemasangan tetap ≥ 50 mm
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Kabel: 1 m, PUR, hitam